EN 425.7 Jaladeras en «U» para gabinete Acero, con agarre de plástico

Foto

EN 425.7 Acero, jaladeras en «U» para gabinete, con agarre de plástico
Diseño original ELESA MMT.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete EN 425.7 hechas de acero presentan un agarre de plástico, el cual, debido a sus propiedades aislantes, permite el uso a temperaturas superficiales altas.

La curva anterior de la distribución de temperaturas ha sido medida a una temperatura superficial de 392 ˚F (200 ˚C) y una temperatura ambiente de 73 ˚F (23 ˚C).

Especificación

Acero
cromado mate

Jaladera de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 302 °F (150 °C)
  • negro, mate

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 425.7 Acero, jaladeras en «U» para gabinete, con agarre de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1 l2bd2
Rosca
d3h1h2h3h4t
mín.
.394.723.70.63M 5.712.091.69.31.94.47
.397.093.70.63M 5.712.201.69.31.94.47

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$40.84
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$40.84
100249$37.43
250499$34.03
≥ 500$30.63
Peso: 0.289 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».