EN 525 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico, con inserto roscado

Foto

EN 525 Jaladeras en «U» para gabinete, con insertos roscados
Diseño original ELESA
código: M.243

Descripción del producto

Información

Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero de diseño original Elesa®.
Estas jaladeras tienen un diseño ergonómico y un acabado brillante estéticamente atractivo.

Especificación

Empuñadura
Plástico
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro, acabado brillante
  • Marca de rebaba limpiada y pulida

Inserto roscado
Latón, moldeado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 525 Jaladeras en «U» para gabinete, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud labd
Rosca
ht
mín.
3.39.671.02M 61.69.47
4.61.791.18M 82.13.51
7.05.791.18M 82.44.51

Armar y cotizar.

Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.27
In stock: 11
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$14.27
100249$13.08
≥ 250$10.70
Peso: 0.177 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».