EN 528.2 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico tecnopolímero, con agujeros de montaje avellanados

Foto

EN 528.2 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con agujeros de montaje avellanados
Diseño original ELESA
código: M.443-SH

Descripción del producto

Información

Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero EN 528.2 de diseño original Elesa®.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

PlásticoPA
  • Reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • Negro, RAL 9005, mateSWSW
  • Agujeros de montaje: Avellanado para tornillos avellanados


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 528.2 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con agujeros de montaje avellanados	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1bd1d2h1h2l2l3s
3.70.83.22.391.50.514.292.91.24
4.611.02.26.471.61.595.393.66.28
5.511.06.26.471.81.636.304.45.28
6.301.10.26.471.97.677.055.20.28
7.051.10.26.471.97.677.765.94.30

Armar y cotizar.

Material

Longitud l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.16
In stock: 2026
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.16
100249$2.89
250499$2.63
≥ 500$2.37
Peso: 0.056 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».