EN 528.3 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico tecnopolímero, para montaje con tornillos de cabeza hexagonal

Foto

EN 528.3 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero, para montaje con tornillos de cabeza hexagonal
Diseño original ELESA

código: M.443-EH

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete EN 528.3 se resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

PlásticoPA
Tecnopolímero (Poliamida)
  • Reforzado con fibra de vidrio especial
  • Resistente a temperaturas de hasta
    302 °F (150 °C)
  • Negro, RAL 9005, mateSWSW

Agujeros de montaje
Avellanado para tornillos de cabeza hexagonal


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 528.3 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero, para montaje con tornillos de cabeza hexagonal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1bdh1h3l2l3s1s2t
3.70 -0.04.83.221.50.284.292.91.24.31.24
4.61 ±0.041.02.261.61.355.393.66.28.39.24
4.80 ±0.041.02.261.61.335.593.94.28.39.26
5.51 ±0.041.06.261.81.376.304.45.28.39.26
5.91 ±0.041.06.261.85.416.774.92.28.39.26
6.30 ±0.041.10.261.97.417.055.20.28.39.26

Armar y cotizar.

Material

Longitud l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.78
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$5.78
100249$5.30
250499$4.82
≥ 500$4.34
Peso: 0.132 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».