EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico tecnopolímero, con insertos roscados

Foto

EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con insertos roscados Color: RT - Rojo, RAL 3000
Diseño original ELESA
código: M.843 / M.843-CLEAN
Color: RT - Rojo, RAL 3000
EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con insertos roscados Color: RT - Rojo, RAL 3000 EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con insertos roscados Color: BL - Azul, RAL 5024 EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con insertos roscados Color: GB - Amarillo, RAL 1021 EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con insertos roscados Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con insertos roscados Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con insertos roscados Color: SW - Negro, RAL 9005

Descripción del producto

Información

Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero EN 625 de diseño original Elesa®.
Estas jaladeras tienen un diseño ergonómico y un acabado brillante estéticamente atractivo.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 248 °F (120 °C)

color (acabado brillante):
Negro, RAL 9005SWSW
Naranja, RAL 2004OROR
Rojo, RAL 3000RTRT
Amarillo, RAL 1021GBGB
Gris, RAL 7035GRGR
Azul, RAL 5024BLBL

Insertos roscados
  • Latón
  • moldeado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 625 Jaladeras en «U» para gabinete, plástico tecnopolímero, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud labd
Rosca
ht
mín.
3.39.671.021/4 x 201.83.47
4.61.791.185/16 x 182.09.51
7.05.791.185/16 x 182.44.51
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud labd
Rosca
ht
mín.
3.39.671.02M 61.83.47
4.61.791.18M 82.09.51
7.05.791.18M 82.44.51
11.81.871.26M 82.52.51

Armar y cotizar.

Longitud l
Rosca d

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
BL
GB
GR
OR
RT
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$10.57
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$10.57
100249$9.69
250499$8.81
≥ 500$7.92
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».