EN 627 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico tecnopolímero, con insertos roscados

Foto

EN 627 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero, con insertos roscados
Diseño original ELESA
código: M.943

Descripción del producto

Información

Las dimensiones de las jaladeras en «U» para gabinete EN 627 son adecuadas para una disposición de gabinete con estantes de 19".

Las jaladeras han sido diseñadas para ser montadas mediante insertos roscados o mediante tornillos de lámina de metal con rosca tamaño ST 4.8, tal como tornillos de cabeza redonda DIN ISO 7049. El par de apriete máximo recomendado es de 5 Nm.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    266 °F (130 °C)
  • Negro, acabado mate

Insertos roscados
Latón, moldeado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 627 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1 ±0.02d1
Rosca
d2
Orificio
bhl2l3st
mín.
3.46M 5B 4.5.531.444.412.93.35.39
4.72M 5B 4.5.591.655.674.19.43.39

Armar y cotizar.

Longitud l1
Rosca d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$7.47
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$7.47
100249$6.85
250499$6.23
≥ 500$5.60
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.