EN 628.2 Distanciadores Plástico tecnopolímero, para jaladeras de puente para gabinete EN 628 y EN 628.3

Foto

EN 628.2 Plástico tecnopolímero, distanciadores, para jaladeras de puente para gabinete EN 628 y EN 628.3
Diseño original ELESA
código: DS-EBP.

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Distanciador EN 628.2 de diseño original Elesa® para jaladeras de puente para gabinete EN 628 y EN 628.3.

Especificación

Plástico
  • Reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • acabado mate gris
    similar a RAL 7021

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 628.2 Plástico tecnopolímero, distanciadores, para jaladeras de puente para gabinete EN 628 y EN 628.3	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h3d6d5
.71.26.89
.77.331.04
.81.351.14

Armar y cotizar.

h3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.51
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.51
100249$2.30
250499$2.10
≥ 500$1.89
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».