EN 628.3 Jaladeras de puente flexibles Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con insertos roscados

Foto

EN 628.3 Plástico tecnopolímero, jaladeras de puente flexibles Ergostyle®, con insertos roscados
Diseño original ELESA
código: EBP.FLX

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Jaladeras de puente Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 628.3 de diseño original Elesa®.

Las jaladeras EN 628.3 están fabricadas de material plástico flexible. Fueron diseñadas para utilizarse sobre superficies arqueadas (consulte la ilustración anterior).

Estas jaladeras flexibles pueden utilizarse sobre superficies curvadas con diámetros desde Ø 300 hasta Ø 600. Para Ø superiores a 600, es posible utilizar la versión estándar GN 628.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero
(Polipropileno PP con elastómero TPE)
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • acabado mate gris negro
    similar RAL 7021

Insertos roscados
Latón

Color de los tapones de la cubierta (mate):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT
suministrado pero no montado, ajuste a presión, desmontable con un desarmador.


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 628.3 Plástico tecnopolímero, jaladeras de puente flexibles Ergostyle®, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d2d3h1h2l2l3st
4.611.02.331.54.715.633.58.35.33
5.911.10.331.77.717.014.80.39.55

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo

Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.89
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$13.89
100249$12.73
250499$11.58
≥ 500$10.42
Peso: 0.126 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».