EN 628.4 Jaladeras de puente Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con función de conmutación de potencia, con cable

Foto

EN 628.4 Jaladeras de puente Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con función de conmutación de potencia, con cable Tipo: KU - Cable en la parte inferior
Diseño original ELESA
código: EBR-SW
Tipo: KU - Cable en la parte inferior
EN 628.4 Jaladeras de puente Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con función de conmutación de potencia, con cable Tipo: KU - Cable en la parte inferior EN 628.4 Jaladeras de puente Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con función de conmutación de potencia, con cable Tipo: KS - Cable en la parte lateral

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Las jaladeras de puente Ergostyle® EN 628.4 presentan un botón pulsador que permite conmutar entre dos posiciones.

El estado se muestra mediante dos LED, rojo o verde. El LED rojo se encenderá durante el funcionamiento normal. Presionar el botón pulsador (es decir, cambiar la posición de conmutación) dispara un pulso de control que activa ciertas funciones de la puerta, por ejemplo, apagar dispositivos o aparatos. Enseguida el color del LED cambia a verde.

El diseño elegante de estas jaladeras de puente también es ergonómico, debido a la forma arqueada de la jaladera y a su sección transversal redondeada.

Los tapones de cubierta están incluidos pero se suministran sin montar.



Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Gris-negro, similar a RAL 7021, acabado mate

Tapón de cubierta
Plástico, gris-negro, acabado mate


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 628.4 Jaladeras de puente Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con función de conmutación de potencia, con cable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KSCable en la parte lateral
KUCable en la parte inferior
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1 ±0.02d1d2h1h2l2l3sLongitud del cable en m.
Tipo KU / KS
5.201.10.331.73.796.303.50.332.55

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo


Longitud del cable

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$153.32
In stock: 6
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$153.32
1024$140.54
2549$127.77
≥ 50$114.99
Peso: 0.185 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.