EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® Plástico tecnopolímero

Foto

EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® de plástico tecnopolímero Color de la cubierta: DOR - Naranja, RAL 2004
Diseño original ELESA
código: M.990
Color de la cubierta: DOR - Naranja, RAL 2004
EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® de plástico tecnopolímero Color de la cubierta: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® de plástico tecnopolímero Color de la cubierta: DBL - Azul, RAL 5024 EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® de plástico tecnopolímero Color de la cubierta: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® de plástico tecnopolímero Color de la cubierta: DGR - Gris, RAL 7035 EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® de plástico tecnopolímero Color de la cubierta: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® de plástico tecnopolímero Color de la cubierta: DSG - Gris-negro, RAL 7021

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Al utilizar protecciones en máquinas y sistemas de automatización, que incluyen puertas con doble bisagra, el uso de tapones de colores hace que resulte más fácil identificar la jaladera de seguridad de protección Ergostyle® EN 630.2.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

El tapón está incluido pero se suministra sin montar.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Gris negro, acabado mate, similar a RAL 7021

Color de la cubierta (brillante):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo, RAL 1021DGBDGB
Azul, RAL 5024DBLDBL
Rojo, RAL 3000DRTDRT

Agujeros de montaje
Avellanado para tornillos de cabeza hexagonal en pulgadas o medidas métricas

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 630.2 Jaladeras de seguridad de protección Ergostyle® de plástico tecnopolímero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AFijación con tornillo hexagonal
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2 ±0.02l3b1b2dh1h2h3t
4.533.762.971.50.75.261.38.59.43.20

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo

Color de la cubierta
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.84
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.84
100249$6.27
250499$5.70
≥ 500$5.13
Peso: 0.072 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».