EN 725 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico tecnopolímero, con insertos roscados

Foto

EN 725 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero, con insertos roscados
Diseño original ELESA
código: M.643

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete EN 725 son bien conocidas por su diseño elíptico liso moldeado de forma ergonómica.

Resistencia de alto impacto.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Resistente a impactos
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Negro, acabado mate

Insertos roscados
Latón, moldeado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 725 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico tecnopolímero, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld
Rosca
abht
mín.
3.39 ±0.021/4 x 20.55.911.73.47
4.61 ±0.025/16 x 18.59.981.93.51
5.20 ±0.025/16 x 18.631.022.13.51
5.91 ±0.045/16 x 18.631.062.20.51
7.05 ±0.045/16 x 18.631.062.24.51
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud ld
Rosca
abht
mín.
3.39 ±0.02M 5.55.911.73.39
3.39 ±0.02M 6.55.911.73.47
3.70 ±0.02M 5.55.941.89.39
3.70 ±0.02M 6.55.941.89.47
4.61 ±0.02M 4.59.981.93.39
4.61 ±0.02M 5.59.981.93.39
4.61 ±0.02M 6.59.981.93.47
4.61 ±0.02M 8.59.981.93.51
4.72 ±0.02M 5.59.981.93.39
4.72 ±0.02M 6.59.981.93.47
4.72 ±0.02M 8.59.981.93.51
5.20 ±0.02M 5.631.022.13.39
5.20 ±0.02M 6.631.022.13.47
5.20 ±0.02M 8.631.022.13.51
5.91 ±0.04M 6.631.062.20.47
5.91 ±0.04M 8.631.062.20.51
5.91 ±0.04M 10.631.062.20.67
7.05 ±0.04M 8.631.062.24.51
7.05 ±0.04M 10.631.062.24.67
9.25 ±0.04M 8.731.142.40.51
9.25 ±0.04M 10.731.142.40.67
11.81 ±0.04M 10.871.262.52.67

Armar y cotizar.

Longitud l
Rosca d

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.38
In stock: 56
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.38
100249$6.77
250499$6.15
≥ 500$5.54
Peso: 0.150 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».