EN 731 Bandejas de sujeción Ergostyle® Plástico, tipo montaje a presión

Foto

EN 731 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje a presión Color: SG - Gris-negro, RAL 7021
Diseño original ELESA
código: EPR-PF

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Bandejas de sujeción de plástico tecnopolímero de diseño original Elesa®.

El diseño de las bandejas de sujeción EN 731 coincide con la familia de productos Ergostyle®.
No se requieren tornillos de montaje.

Los valores de las capacidades de carga F1 y F2 fueron probados con un espesor de pared s = 1.5 mm.


Especificación

Bandeja de sujeción
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Color (mate):
Gris-negro, RAL 7021SGSG

Cumple con RoHS

Bajo pedido

en plástico autoextinguible (SV)
sujetadores y empaques de juegos en varias medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 731 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1b2b3h1h2l1l2l3F1
en N
F2
en N
3.542.993.111.971.10.75.67.69405 lbf (1800 N)112 lbf (500 N)
4.333.583.782.871.65.94.79.85292 lbf (1300 N)89.92 lbf (400 N)
4.723.704.063.742.281.12.941.04225 lbf (1000 N)56.20 lbf (250 N)

Armar y cotizar.

Ancho de la bandeja b1
Color
SG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.02
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$5.02
5099$4.60
100249$4.18
≥ 250$3.76
Peso: 0.047 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».