EN 733 Bandejas de sujeción Plástico, tipo montaje con tornillos

Foto

EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)<br />Color de la cubierta: DRT - Rojo, RAL 3000
Diseño original ELESA
código: EPR-SH
Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)
Color de la cubierta: DRT - Rojo, RAL 3000
EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)<br />Color de la cubierta: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: O - sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DBL - Azul, RAL 5024 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: O - sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: O - sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DGR - Gris, RAL 7035 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: O - sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: O - sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DRT - Rojo, RAL 3000 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: O - sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DSG - Gris-negro, RAL 7021 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)<br />Color de la cubierta: DBL - Azul, RAL 5024 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)<br />Color de la cubierta: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)<br />Color de la cubierta: DGR - Gris, RAL 7035 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)<br />Color de la cubierta: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)<br />Color de la cubierta: DSG - Gris-negro, RAL 7021

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

El diseño de las bandejas de sujeción EN 733 coincide con la familia de productos Ergostyle®.

La placa de cubierta desmontable envuelve a los tornillos de fijación.

Los valores de las capacidades de carga F1 y F2 fueron probados con un espesor de pared s = 1.5.


Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • gris-negro, mate RAL 7021

Solapa de cierre (tipo S)
con muelle de par de acero inoxidable

Color de la cubierta (mate):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja*, RAL 2004DORDOR
Gris*, RAL 7035DGRDGR
Amarillo*, RAL 1021DGBDGB
Azul*, RAL 5024DBLDBL
Rojo*, RAL 3000DRTDRT

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Osin solapa de cierre
Scon solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1b2b3h1h2l1l2l3m1F1
en N
F2
en N
4.333.703.782.871.65.94.79.852.52292 lbf (1300 N)112 lbf (500 N)
4.723.704.063.742.281.12.941.042.52270 lbf (1200 N)89.92 lbf (400 N)
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Ancho de la bandeja b1
Tipo


Color de la cubierta
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.67
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$14.67
100249$13.45
250499$12.23
≥ 500$11.00
Peso: 0.121 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».