EN 739 Bandejas de sujeción Plástico

Foto

EN 739 Bandejas de sujeción, de plástico
Diseño original ELESA
código: ERB. / ERB-CLEAN

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

El diseño de las bandejas de sujeción EN 739 coincide con la familia de productos Ergostyle®.

Estas bandejas de sujeción son un medio para abrir y cerrar puertas corredizas.


Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Color (mate):
Gris-negro, RAL 7021SGSG

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 739 Bandejas de sujeción, de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1b1b2b3b4h1h2l2l3s
5.122.321.221.611.891.16.123.944.881 ... 5

Armar y cotizar.

Ancho de la bandeja l1
Color
SG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$27.90
In stock: 100
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.225 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».