EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® Aluminio, tubo con revestimiento de polvo

Foto

EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® de aluminio, tubo con revestimiento de polvo Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021
Diseño original ELESA
código: ETH-EP
Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021
EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® de aluminio, tubo con revestimiento de polvo Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021 EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® de aluminio, tubo con revestimiento de polvo Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024 EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® de aluminio, tubo con revestimiento de polvo Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® de aluminio, tubo con revestimiento de polvo Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035 EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® de aluminio, tubo con revestimiento de polvo Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® de aluminio, tubo con revestimiento de polvo Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Las jaladeras tubulares Ergostyle® EN 767 son altamente resistentes al desgaste, rasguños y agentes químicos. Evite el contacto continuo y prolongado con agua hirviendo o vapor. Patas de la jaladera resistentes a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Un sistema de expansión-montaje especial entre el tubo y las patas de la jaladera evita la rotación durante las operaciones. Los mecanismos (tornillos/tuercas/agarraderas) están forrados con tapones terminales desmontables. En el montaje, los dos tapones terminales se insertan desde arriba. Para retirar los tapones terminales, deberá insertarse un desarmador plano en el hueco proporcionado para sacarlos de su ubicación. Hay tapones terminales disponibles en diferentes colores Ergostyle®, lo que ofrece posibilidades adicionales para una variedad de esquemas de color.

El par de apriete de los sujetadores sugerido es de 15 Nm. Se incluyen dos pasadores de retención Ø 4 mm para evitar que las patas se tuerzan.

Especificación

Ø de tubo 35x2 mm
Aluminio
  • Revestimiento de plástico grafito negro
  • Efecto metálico, acabado mate

Color del tapón (acabado brillante):
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja*, RAL 2004DORDOR
Gris*, RAL 7035DGRDGR
Amarillo*, RAL 1021DGBDGB
Azul*, RAL 5024DBLDBL
Rojo*, RAL 3000DRTDRT

Piezas de extremo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Gris-negro, similar a RAL 7021, acabado mate

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versión Cleanline
Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 767 Jaladeras tubulares Ergostyle® de aluminio, tubo con revestimiento de polvo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1 ±0.04abd2h1h2h3l2l3l4
1.1011.8115.7519.6923.6227.56-2.461.10.332.132.68.791.02.77.80
1.3811.8115.7519.6923.6227.5639.372.911.38.412.643.371.10.961.12.73
* No está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$43.72
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$43.72
1024$40.07
2549$36.43
≥ 50$32.79
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.