EN 825.1 Jaladeras abatibles con retorno accionado por muelle

Foto

EN 825.1 Jaladeras abatibles
Diseño original ELESA
código: MPE.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras abatibles EN 825.1 se usan en lugares en los que la jaladera no debe sobresalir.

Después de soltar la jaladera, ésta regresa a su posición inicial mediante el retorno accionado por muelle.

El valor para la capacidad de soporte de la carga proporcionado en la tabla es un valor aproximado, el cual, cuando se excede, puede hacer que el plástico se rompa. El valor ha sido determinado durante pruebas a temperatura ambiente.

Especificación

Plástico
Poliamida PA
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • Negro, RAL 9005, mateSWSW

Pasador
Acero inoxidable AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Muelle de retorno
Acero inoxidable AISI 302, Norma Europea núm. 1.4319


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 825.1 Jaladeras abatibles boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1h1h2h3h4l2l3l4m1 m2L1
Capacidad de soporte
de la carga en N
desdoblado
3.541.14.652.48.795.312.911.613.15.31382 lbf (1700 N)

Armar y cotizar.

Longitud l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$36.00
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$36.00
100249$33.00
250499$30.00
≥ 500$27.00
Peso: 0.330 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».