GN 331 Jaladeras tubulares Aluminio, con función de conmutación de potencia

Foto

GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: EL - Anodizado, color natural<br />Tipo: T1 - Con 1 botón<br />Identificación núm.: 2 - Con parada de emergencia
Acabado: EL - Anodizado, color natural
Tipo: T1 - Con 1 botón
Identificación núm.: 2 - Con parada de emergencia
GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: EL - Anodizado, color natural<br />Tipo: T1 - Con 1 botón<br />Identificación núm.: 2 - Con parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: EL - Anodizado, color natural<br />Tipo: T0 - Sin botón<br />Identificación núm.: 2 - Con parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: EL - Anodizado, color natural<br />Tipo: T1 - Con 1 botón<br />Identificación núm.: 1 - Sin parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: EL - Anodizado, color natural<br />Tipo: T2 - Con 2 botones<br />Identificación núm.: 1 - Sin parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: EL - Anodizado, color natural<br />Tipo: T2 - Con 2 botones<br />Identificación núm.: 2 - Con parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Tipo: T0 - Sin botón<br />Identificación núm.: 2 - Con parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Tipo: T1 - Con 1 botón<br />Identificación núm.: 1 - Sin parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Tipo: T1 - Con 1 botón<br />Identificación núm.: 2 - Con parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Tipo: T2 - Con 2 botones<br />Identificación núm.: 1 - Sin parada de emergencia GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Tipo: T2 - Con 2 botones<br />Identificación núm.: 2 - Con parada de emergencia

Descripción del producto

Información

Las jaladeras tubulares GN 331 con función de conmutación de potencia son adecuadas para abrir dispositivos de seguridad que deben cerrarse a fin de salvaguardar la seguridad operativa requerida.

Al integrar funciones como parada de emergencia, arranque, liberación, reinicio y pantalla de estados de LED, esta jaladera permite que la máquina sea monitoreada y operada directamente en la puerta o la entrada.

Las jaladeras GN 331 ahorran trabajo de montaje e instalación, y tienen un diseño atractivo y ergonómico. Las funciones de conmutación y operación se ubican justamente donde son necesarias.


Especificación

Ø de tubo 30x1.5
Aluminio
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Anodizado, color naturalELEL

Patas de jaladeras
Zinc fundido a presión, revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Cubierta
Plástico, gris claro
(para la versión sin parada de emergencia)


Cumple con RoHS

Accesorio

Cable con acoplamiento conector GN 330

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 331 Jaladeras tubulares de aluminio, con función de conmutación de potencia  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T0Sin botón
T1Con 1 botón
T2Con 2 botones

Identificación núm.

1Sin parada de emergencia
2Con parada de emergencia
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud±0.01d
Rosca
b1b2h1h2t
mín.
7.87M 81.06.672.012.68.59
11.81M 81.06.672.012.68.59

Armar y cotizar.

Longitud l
Acabado
EL
SW
Tipo



Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$470.13
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$470.13
59$430.95
1024$391.78
≥ 25$352.60
Peso: 0.989 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».