GN 333.1 Jaladeras tubulares Recto

Foto

GN 333.1 Jaladeras tubulares rectas	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: EL - Anodizado, color natural
GN 333.1 Jaladeras tubulares rectas	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 333.1 Jaladeras tubulares rectas	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: ES - Anodizado, color natural GN 333.1 Jaladeras tubulares rectas	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 333.1 Jaladeras tubulares rectas	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para d1=28)<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 333.1 Jaladeras tubulares rectas	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para d1=28)<br />Acabado: ES - Anodizado, color natural GN 333.1 Jaladeras tubulares rectas	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para d1=28)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las patas de jaladeras GN 333.1 son altamente estables en relación con sus dimensiones más pequeñas.

El tubo y las patas están sujetados juntos con tornillos autorroscantes. Las cabezas de los tornillos están cubiertas con tapones de plástico que le dan una apariencia limpia y acabada.

Típicamente se usan en puertas giratorias de ala doble y puertas deslizantes en las máquinas.

Tornillos de cabeza hueca de botón, tuercas hexagonales y arandelas incluidos en versiones tipo B.

Especificación

tubo de la jaladera
Aluminio (espesor de la pared 1.5)

Patas de jaladera
Zinc fundido a presión

Tubo
revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Patas de jaladera revestidas de polvo
negro, RAL 9005, acabado texturizado

Tubo
Anodizado, color naturalELEL

Patas de jaladera revestidas de polvo
negro, RAL 9005, acabado texturizado

Tubo
Anodizado, color naturalESES

Patas de jaladera revestidas de polvo
plata, RAL 9006, acabado texturizado

Tapones de cubierta de plástico
Plástico, gris claro

Tornillos de cabeza hueca de botón
ISO 7380-M6-20
Acero, zincado negro

Tuercas hexagonales ISO 4032-M6
Acero, zincado

Arandelas DIN 125
Acero, zincado



Cumple con RoHS

Accesorio

Pata de jaladera GN 333.9

Bajo pedido

Jaladeras con longitudes de tubo especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 333.1 Jaladeras tubulares rectas	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador (solo para d1=28)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Longitudd2
Rosca
d3
Rosca
b1b2h1h2t
mín.
.797.008.0010.0012.0016.00-1/4 x 20-.94.471.972.60.59
1.108.0010.0012.0016.0020.0024.005/16 x 18-.98.981.972.60.59
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Longitudd2
Rosca
d3
Rosca
b1b2h1h2t
mín.
.797.097.879.8411.8113.7815.75-M 6-.94.471.652.13.47
1.107.879.8411.8113.7815.7519.6923.62M 8M 6.98.551.972.60.55
1.187.8711.8113.7815.7519.6923.6239.37M 8-1.06.672.012.68.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo


Acabado
EL
ES
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$22.58
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$22.58
100249$20.70
250499$18.82
≥ 500$16.93
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».