GN 333.2 Jaladeras tubulares con patas móviles inclinadas Aluminio

Foto

GN 333.2 Jaladeras tubulares con patas móviles inclinadas, aluminio Acabado: ELS - Anodizado, color natural
Acabado: ELS - Anodizado, color natural
GN 333.2 Jaladeras tubulares con patas móviles inclinadas, aluminio Acabado: ELS - Anodizado, color natural GN 333.2 Jaladeras tubulares con patas móviles inclinadas, aluminio Acabado: ELG - Anodizado, color natural GN 333.2 Jaladeras tubulares con patas móviles inclinadas, aluminio Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

La separación de los orificios de fijación de las jaladeras tubulares GN 333.2 es ajustable. Se pueden agregar soportes de jaladeras adicionales para jaladeras tubulares muy largas.

Las jaladeras tubulares GN 333.2 se suministran sin montar.

Especificación

Tubo de la jaladera
Aluminio (Espesor de la pared 1.5)

Patas de jaladera
Zinc fundido a presión
revestido con plástico, con tapones terminales de plástico

Tapón de cubierta
Plástico

Tubo / patas de jaladera
revestimiento de plástico, acabado texturizado
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Cubierta
negro mate

Tubo
Anodizado, color naturalELSELS

Patas de jaladera
negro, RAL 9005, acabado texturizado

Tapón de cubierta
negro mate

Tubo
Anodizado, color naturalELGELG

Patas de jaladera
plata, RAL 9006, acabado texturizado

Tapón de cubierta
gris claro mate

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 333.2 Jaladeras tubulares con patas móviles inclinadas, aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Longitud±0.01d2b1b2b3b4h1h2t
mín.
1.109.5311.5015.4319.3723.31M 8.98.551.972.601.972.60.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo

Acabado
ELG
ELS
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$52.07
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$52.07
100249$47.73
250499$43.39
≥ 500$39.05
Peso: 0.864 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».