GN 333.3 Jaladeras tubulares Aluminio, con patas móviles rectas

Foto

GN 333.3 Jaladeras tubulares de aluminio, con patas móviles rectas Acabado: ELG - Anodizado, color natural
Acabado: ELG - Anodizado, color natural
GN 333.3 Jaladeras tubulares de aluminio, con patas móviles rectas Acabado: ELG - Anodizado, color natural GN 333.3 Jaladeras tubulares de aluminio, con patas móviles rectas Acabado: ELS - Anodizado, color natural GN 333.3 Jaladeras tubulares de aluminio, con patas móviles rectas Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

La separación de los orificios de fijación de las jaladeras tubulares GN 333.3 es ajustable. Se pueden agregar soportes de jaladeras adicionales para jaladeras tubulares muy largas.

Todas las jaladeras tubulares GN 333.3 se suministran sin armar.

Especificación

Tubo
Aluminio (espesor de la pared 1.5 mm)

Patas de jaladera
Zinc fundido a presión, revestimiento de polvo

Cubiertas
Plástico

Tubo / patas de jaladera
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Cubiertas
Negro, acabado mate

Tubo
Anodizado, color naturalELSELS

Patas de jaladera
Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Cubiertas
Negro, acabado mate

Tubo
Anodizado, color naturalELGELG

Patas de jaladera
Plata, RAL 9006, acabado texturizado

Cubiertas
Gris claro, acabado mate

Cumple con RoHS

Accesorio

Patas de jaladeras rectas GN 333.9

Bajo pedido

Jaladeras con longitudes de tubo especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 333.3 Jaladeras tubulares de aluminio, con patas móviles rectas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Longitud±0.01d2
Thread
b1b2h1h2t
mín.
1.109.5311.5015.4319.3723.3131.18M 8.98.551.972.60.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo

Acabado
ELG
ELS
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$51.56
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$51.56
100249$47.26
250499$42.97
≥ 500$38.67
Peso: 0.661 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.