GN 333.5 Jaladeras tubulares Acero inoxidable, rectas

Foto

GN 333.5 Jaladeras tubulares rectas de acero inoxidable, rectas

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras tubulares GN 333.5 son una opción de bajo costo para aplicaciones que requieren acero inoxidable.

Las patas de jaladeras son altamente estables en relación con sus dimensiones más pequeñas. El tubo y las patas están sujetados juntos con tornillos autorroscantes.

Las juntas tóricas en la unión del tubo y las patas evitan que el agua ingrese al tubo.

Típicamente se usan en puertas giratorias de ala doble y puertas deslizantes en las máquinas.

Especificación

Tubo Ø 28 x 2
Acero inoxidable
  • AISI 304, Norma Europea núm. 1.4301
  • acabado mate arenado

Patas de jaladera
Fundición de precisión de acero inoxidable
  • AISI CF-8
  • acabado granallado mate


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Jaladeras con longitudes especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 333.5 Jaladeras tubulares rectas de acero inoxidable, rectas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1 bd2
Rosca
h1h2l2l3t
mín.
1.107.87.98M 81.972.608.437.32.59
1.109.84.98M 81.972.6010.399.29.59
1.1011.81.98M 81.972.6012.3611.26.59
1.1015.75.98M 81.972.6016.3015.20.59
1.1019.69.98M 81.972.6020.2419.13.59
1.1023.62.98M 81.972.6024.1723.07.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$130.61
In stock: 16
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$130.61
100249$119.73
250499$108.85
≥ 500$97.96
Peso: 1.102 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».