GN 333.8 Patas de jaladeras inclinadas Zinc fundido a presión, para jaladeras tubulares

Foto

GN 333.8 Patas de jaladeras inclinadas de zinc fundido a presión, para jaladeras tubulares Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
GN 333.8 Patas de jaladeras inclinadas de zinc fundido a presión, para jaladeras tubulares Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 333.8 Patas de jaladeras inclinadas de zinc fundido a presión, para jaladeras tubulares Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las patas de jaladeras inclinadas GN 333.8 son altamente estables en relación con sus dimensiones más pequeñas.

Las patas de jaladeras sujetan al tubo de la jaladera mediante tornillos prisioneros. Las patas están montadas a la superficie desde el fondo, utilizando un orificio roscado ciego.

Especificación

Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Tornillo prisionero con punta de plástico
GN 913.3-M4-6-KU

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 333.8 Patas de jaladeras inclinadas de zinc fundido a presión, para jaladeras tubulares boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
b1b2b3b4h1h2t
mín.
1.10M 8.98.551.972.601.972.60.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$19.07
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$19.07
100249$17.48
250499$15.90
≥ 500$14.31
Peso: 0.264 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.