GN 333.9 Patas de jaladeras rectas Para jaladeras tubulares

Foto

GN 333.9 Para jaladeras tubulares, patas de jaladeras rectas Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 333.9 Para jaladeras tubulares, patas de jaladeras rectas Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 333.9 Para jaladeras tubulares, patas de jaladeras rectas Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las patas de jaladeras GN 333.9 son altamente estables en relación con sus dimensiones más pequeñas. Las patas sujetan al tubo de la jaladera mediante tornillos prisioneros. Las patas están montadas a la superficie desde el fondo, utilizando un orificio roscado ciego.

Típicamente se usan en puertas giratorias de ala doble y puertas deslizantes en las máquinas.

Especificación

Zinc fundido a presión

acabado en revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Tornillo prisionero con almohadilla de plástico
GN 913.3-M4-6-KU

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 333.9 Para jaladeras tubulares, patas de jaladeras rectas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Ø de tubo
d2
Rosca
b1b2h1h2t
mín.
1.10M 8.98.551.972.60.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$21.59
In stock: 6
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$21.59
100249$19.79
250499$17.99
≥ 500$16.19
Peso: 0.198 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».