GN 334 Jaladeras tubulares ovaladas Aluminio, montaje por la parte posterior

Foto

GN 334 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje por la parte posterior Acabado: EL - Anodizado, color natural
Acabado: EL - Anodizado, color natural
GN 334 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje por la parte posterior Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 334 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje por la parte posterior Acabado: ES - Anodizado, color natural GN 334 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje por la parte posterior Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras tubulares ovaladas GN 334 tienen un diseño atractivo y altamente estables.

El tubo y las patas están sujetados juntos con tornillos autorroscantes. Las cabezas de los tornillos están cubiertas con tapones de plástico que le dan una apariencia limpia y acabada.

Especificación

Tubo
Aluminio

Patas de jaladera
Zinc fundido a presión, revestimiento de polvo

Tubo / patas de jaladera
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Tubo
Anodizado, color naturalELEL

Patas de jaladera
Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Tubo
Anodizado, color natural

Patas de jaladera
Anodizado, color naturalESES

Cubierta
Plástico, gris claro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Jaladeras con longitudes de tubo especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 334 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje por la parte posterior boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bl1 ±0.02ad
Rosca
h1h2l2l3l4t
mín.
1.428.00.945/16 x 182.242.808.747.011.57.59
1.4210.00.945/16 x 182.242.8010.718.981.57.59
1.4212.00.945/16 x 182.242.8012.6810.941.57.59
1.4216.00.945/16 x 182.242.8016.6714.881.57.59
1.4220.00.945/16 x 182.242.8020.5518.821.57.59
1.4224.00.945/16 x 182.242.8024.4922.761.57.59
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bl1 ±0.02ad
Rosca
h1h2l2l3l4t
mín.
1.427.87.94M 82.242.808.747.011.57.59
1.429.84.94M 82.242.8010.718.981.57.59
1.4211.81.94M 82.242.8012.6810.941.57.59
1.4213.78.94M 82.242.8014.6512.911.57.59
1.4215.75.94M 82.242.8016.6114.881.57.59
1.4219.69.94M 82.242.8020.5518.821.57.59
1.4223.62.94M 82.242.8024.4922.761.57.59
1.4231.50.94M 82.242.8032.3630.631.57.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura b
Longitud l1
Acabado
EL
ES
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$34.77
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$34.77
5099$31.87
100249$28.98
≥ 250$26.08
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».