GN 334.1 Jaladeras tubulares ovaladas Aluminio, montaje desde el lado del operador

Foto

GN 334.1 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje desde el lado del operador Acabado: EL - Anodizado, color natural
Acabado: EL - Anodizado, color natural
GN 334.1 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje desde el lado del operador Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 334.1 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje desde el lado del operador Acabado: ES - Anodizado, color natural GN 334.1 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje desde el lado del operador Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras tubulares ovaladas GN 334.1 tienen un diseño atractivo y altamente estables.

El tubo y las patas están sujetados juntos con tornillos autorroscantes. Las cabezas de los tornillos están cubiertas con tapones de plástico que le dan una apariencia limpia y acabada.

Especificación

Tubo
Aluminio

Patas de jaladera
Zinc fundido a presión, revestimiento de polvo

Tubo / patas de jaladera
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Tubo
Anodizado, color naturalELEL

Patas de jaladera
Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Tubo
Anodizado, color naturalESES

Patas de jaladera
Plata, RAL 9006, acabado texturizado

Cubiertas
Plástico, gris claro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Jaladeras con longitudes de tubo especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 334.1 Jaladeras tubulares ovaladas de aluminio, montaje desde el lado del operador boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bl1 ±0.02adh1h2h3l2l3l4l5
1.428.00.94.3352.242.80.208.747.011.571.61
1.4210.00.94.3352.242.80.2010.718.981.571.61
1.4212.00.94.3352.242.80.2012.6810.941.571.61
1.4216.00.94.3352.242.80.2016.6114.881.571.61
1.4220.00.94.3352.242.80.2020.5518.821.571.61
1.4224.00.94.3352.242.80.2024.4922.761.571.61
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bl1 ±0.02adh1h2h3l2l3l4l5
1.427.87.94.332.242.83.208.466.735.471.61
1.429.84.94.332.242.83.2010.438.707.441.61
1.4211.81.94.332.242.83.2012.4010.679.411.61
1.4213.78.94.332.242.83.2014.3712.6411.381.61
1.4215.75.94.332.242.83.2016.3414.6113.351.61
1.4219.69.94.332.242.83.2020.2818.5417.281.61
1.4223.62.94.332.242.83.2024.2122.4821.221.61
1.4231.50.94.332.242.83.2032.0930.3529.091.61

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura b
Longitud l1
Acabado
EL
ES
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$48.39
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$48.39
5099$44.36
100249$40.33
≥ 250$36.29
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.