GN 423 Jaladeras para estantes Aluminio

Foto

GN 423 Jaladeras para estantes, de aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior<br />Acabado: ELS - Anodizado, color natural
Tipo: A - Montaje por la parte posterior
Acabado: ELS - Anodizado, color natural
GN 423 Jaladeras para estantes, de aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior<br />Acabado: ELS - Anodizado, color natural GN 423 Jaladeras para estantes, de aluminio Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: ELS - Anodizado, color natural

Descripción del producto

Información

Las dimensiones de las jaladeras para estantes GN 423 se han diseñado para adaptarse a una disposición de gabinete con estantes de 19" (48.26 cm).
Los valores de altura de la unidad de estantería RU que se proporcionan en la tabla se refieren a la altura del equipo, definida como 1U, 2U, 3U, etc.

El tubo y las patas de la jaladera están unidos mediante una ligera presión de las patas contra el tubo, lo que permite suministrar longitudes especiales con facilidad.

Gracias a los tornillos de fijación incluidos, estas jaladeras para estantes se pueden instalar de manera fácil y económica.

Especificación

Tubo de la jaladera
Aluminio

Patas de jaladera
Plástico (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 ˚F (130 °C)

Tubo de la jaladera
Anodizado, color naturalELSELS
Patas de la jaladera
negro, mate

Tubo de la jaladera

Patas de la jaladera
negro, mate

Tubo de la jaladera

Patas de la jaladera
gris claro, mate

Tornillos de cabeza hueca DIN 912-M5-45
Acero zincado, negro

Tuercas con reborde DIN 1661-M5
Acero zincado, acero con acabado pasivado azul

Tornillos autorroscantes ISO 7049
Acero zincado ST4.8-19

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes adicionales de las jaladeras
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 423 Jaladeras para estantes, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
b1l1 ±0.01b2d1d2d3h1h2l2l3 máx.l4 mín.l5 máx.l6sRU
.472.17.49M 5.17.491.571.362.66.20.55.20.41.352
.473.46.49M 5.17.491.571.363.96.20.55.20.41.353
.473.94.49M 5.17.491.571.364.43.20.55.20.41.353
.474.72.49M 5.17.491.571.365.22.20.55.20.41.354
.477.09.49M 5.17.491.571.367.58.20.55.20.41.355
.479.25.49M 5.17.491.571.369.74.20.55.20.41.356

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b1
Longitud l1
Tipo


Farbe
ELG
ELS
ESS

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.90
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.90
100249$8.16
250499$7.42
≥ 500$6.68
Peso: 0.058 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».