GN 424.1 Jaladeras en arco Acero, tipo roscado

Foto

GN 424.1 Jaladeras en arco, de acero, tipo roscado  Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 424.1 Jaladeras en arco, de acero, tipo roscado  Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 424.1 Jaladeras en arco, de acero, tipo roscado  Acabado: CR - Cromado GN 424.1 Jaladeras en arco, de acero, tipo roscado  Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en arco GN 424.1 se usan de preferencia en aplicaciones en las que se puede deslizar fácilmente puertas plegables o cajones de gabinetes con un solo dedo.

Su forma armoniza con el diseño moderno.

Especificación

Acero
  • revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • CromadoCRCR

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 424.1 Jaladeras en arco, de acero, tipo roscado  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
dl1l2h ≈
.392.522.951.38
.393.784.371.38
.395.045.751.38
.396.307.131.38
.397.568.621.38

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d
Longitud l1
Acabado
CR
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.06
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.06
100249$5.56
250499$5.05
≥ 500$4.55
Peso: 0.132 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».