GN 424.5 Jaladeras en arco Acero inoxidable, tipo roscado

Foto

GN 424.5 Jaladeras en arco, de acero inoxidable, tipo roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en arco GN 424.5 se usan de preferencia en aplicaciones en las que se puede deslizar fácilmente puertas plegables o cajones de gabinetes con un solo dedo.

Su forma armoniza con el diseño moderno.

Especificación

Acero inoxidable
AISI 303, norma europea núm. 1.4305
acabado cepillado en mate


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varios tornillos en medidas métricas y paquetes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 424.5 Jaladeras en arco, de acero inoxidable, tipo roscado  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
dl1l2h ≈
.392.52 ±0.012.951.38
.393.78 ±0.014.371.38
.395.04 ±0.015.751.38
.396.30 ±0.017.131.38
.397.56 ±0.0148.621.38

Armar y cotizar.

Diámetro de la jaladera d
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.75
In stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.75
100249$8.02
250499$7.30
≥ 500$6.57
Peso: 0.127 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».