GN 425.1 Jaladeras en «U» para gabinete Acero, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados

Foto

GN 425.1 Jaladeras en «U» para gabinete, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 Acabado: CR - Cromado
Acabado: CR - Cromado
GN 425.1 Jaladeras en «U» para gabinete, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 Acabado: CR - Cromado GN 425.1 Jaladeras en «U» para gabinete, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 Acabado: BT - Ennegrecido GN 425.1 Jaladeras en «U» para gabinete, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 425 Ø 8 y Ø 10 se suministran con dos discos de posición de acero inoxidable. Garantizan una posición perfecta, incluso cuando el gabinete tiene agujeros grandes. Los discos están montados sin apretar.

El diseño cromado solo es adecuado condicionalmente para uso en exteriores. Se debe dar preferencia a la versión de diseño en acero inoxidable.

Especificación

Acero
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
CromadoCRCR
EnnegrecidoBTBT

Discos de posición
Zinc fundido a presión
niquelado

Agujeros roscados para montaje

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 425.1 Jaladeras en «U» para gabinete, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Longitud±0.01d2
Rosca
d3h1h2rt
mín.
.312.17*2.523.46*3.783.94M 4.471.571.18.35.31
.393.46*3.944.72*7.09*7.87M 5.591.851.38.43.47
.474.926.307.879.84-M 6-2.361.73.47.47
* adecuado para una disposición de gabinete con estantes de 19" (48.26 cm)

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
BT
CR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$10.31
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$10.31
100249$9.45
250499$8.59
≥ 500$7.73
Peso: 0.125 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».