GN 425.2 Jaladeras abatibles Acero, con vástagos roscados

Foto

GN 425.2 Jaladeras abatibles de acero, con vástagos roscados

Descripción del producto

Información

Las jaladeras abatibles GN 425.2 se usan en aplicaciones en las que se requiere una protuberancia mínima.

En ambas posiciones, un perno de retención accionado por un muelle retiene la jaladera.

Especificación

Acero
Acabado cromadoCRCR

Tuercas hexagonales ISO 8675-M10x1
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 14301 (AISI 304)

Discos de posición DIN 125
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 14301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 425.2 Jaladeras abatibles de acero, con vástagos roscados  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud l ±0.01h1h2
3.941.341.69
4.721.341.69
7.091.341.69

Armar y cotizar.

Longitud l
Acabado
CR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$31.19
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$31.19
100249$28.59
250499$25.99
≥ 500$23.39
Peso: 0.328 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.