GN 426 Jaladeras en «U» para gabinetes Redondeadas, de aluminio, con agujeros roscados

Foto

GN 426 Jaladeras en «U» para gabinetes, redondeadas, de aluminio, con agujeros roscados

Familia de productos Sanline

Las piezas normalizadas Sanline hechas de materiales o con revestimientos sintéticos antimicrobianos, evitan el asentamiento y crecimiento de bacterias y otros microorganismos en los elementos operativos. La tecnología basada en iones de plata es absolutamente inocua para el usuario y también sigue siendo eficaz después de varios ciclos de limpieza.

  • revestimiento plástico antimicrobiano
  • eficiencia duradera, incluso después de la limpieza frecuente
  • absolutamente inocuo para el usuario
Mostrar todos los productos Sanline.

Familia de productos Cleanline

Las piezas normalizadas Cleanline se han diseñado para usarse en condiciones higiénicas demandantes (p. ej., en ingeniería médica). Sus superficies blancas y lisas facilitan la limpieza y destacan su aspecto higiénico. Los insertos de metal están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión.

  • especialmente para estrictos requisitos de higiene
  • limpieza fácil
  • aspecto higiénico
Mostrar todos los productos Cleanline

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinetes GN 426 se fabrican a partir de extrusiones de aluminio perfiladas.

El proceso de fabricación (flexión), permite la fabricación de «tamaños especiales» en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

AluminioAL
  • d1 = 20: Material sólido
  • d1 = 28: Tubo Ø 28 x 4
  • Recubrimiento en polvo


  • pulido

Casquillos roscados
Barra de aluminio sólido

Agujeros roscados para montaje

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varios tornillos en medidas métricas y paquetes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 426 Jaladeras en «U» para gabinetes, redondeadas, de aluminio, con agujeros roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Longitud±0.01d2
Rosca
hrt
mín.
.797.87M 82.68.87.59
.799.84M 82.68.87.59
.7911.81M 82.68.87.59
1.109.84M 103.071.26.59
1.1011.81M 103.071.26.59
1.1015.75M 103.071.26.59

Armar y cotizar.

Material

Diámetro de la jaladera d1
Longitud l
Acabado
WSA

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$18.23
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$18.23
100249$16.71
250499$15.20
≥ 500$13.68
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».