GN 426.1 Jaladeras en «U» para gabinete Aluminio, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados

Foto

GN 426.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 426.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 426.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 Acabado: BL - Sin troquelar GN 426.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 426.1 están fabricadas de un perfil de aluminio flexionado.

El proceso de fabricación, permite producir longitudes especiales en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

AluminioAL

d1 = 20: material sólido
d1 = 28: tubo Ø 28x4 mm
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Sin troquelarBLBL, acabado pulido

Insertos roscados
Aluminio

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 426.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, redondeadas, inclinadas, con agujeros roscados	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Longitud±0.01d2
Rosca
h1h2rt
mín.
.797.87M 84.132.68.87.59
.7911.81M 84.132.68.87.59
1.109.84M 104.923.071.26.59
1.1013.78M 104.923.071.26.59
1.1019.69M 104.923.071.26.59

Armar y cotizar.

Material

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
BL
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$28.34
In stock: 208
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$28.34
100249$25.98
250499$23.62
≥ 500$21.25
Peso: 0.859 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.