GN 426.3 Jaladeras en «U» para gabinete Acero, para soldadura, hechas de tubo de acero sin soldadura

Foto

GN 426.3 Jaladeras en «U» para gabinete de acero para soldadura

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 426.3 se fabrican mediante flexión. Esto permite ofrecer «longitudes especiales» o «geometrías especiales» con las mismas dimensiones de «r» y «s», incluso en cantidades de unidades relativamente pequeñas.

Especificación

AceroST
sin troquelar, lubricada

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 426.3 Jaladeras en «U» para gabinete de acero para soldadura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acurvado simple, 90°
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
dLongitudrs
.795.917.879.8411.8115.753.541.57.12
.987.879.8411.8115.7519.694.331.97.12
1.1811.8113.7815.7519.6923.625.122.36.12

Armar y cotizar.

Material

Diámetro de la empuñadura d
Longitud l
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$15.29
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$15.29
100249$14.01
250499$12.74
≥ 500$11.47
Peso: 0.635 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».