GN 426.5 Jaladeras en «U» para gabinete Acero inoxidable, con capacidad de montaje en posición opuesta

Foto

GN 426.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con capacidad de montaje en posición opuesta	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
GN 426.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con capacidad de montaje en posición opuesta	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado) GN 426.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con capacidad de montaje en posición opuesta	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

La jaladera en U para gabinete GN 426.5 se puede montar por la parte posterior (Tipo A) o por el lado del operador (Tipo B).

En el último caso, primero se atornilla el espárrago del lado de la máquina y luego se empuja la jaladera y se fija con el tornillo prisionero.

Los espárragos de montaje permiten que las jaladeras se puedan montar en posición opuesta, para producir una jaladera doble.

Disponible en ciertas cantidades mínimas con otras longitudes, según los requisitos del cliente.

Especificación

Acero inoxidable
  • d1 = 20: Material sólido
  • d1 = 28: Tubo Ø 28 x 2
  • AISI 304, Norma Europea 1.4301
  • acabado granallado mate

Casquillo roscado / espárrago de montaje
Acero inoxidable AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Tornillo prisionero (Tipo B)
d1= 20: DIN 914-M5-6-NI
d1= 28: DIN 914-M6-8-NI


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 426.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con capacidad de montaje en posición opuesta	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1 ±0.02
Tipo A
 ±0.012
Tipo B
Orificio
roscado para
espárrago de montaje
d2
Rosca
d3hl2r ≈t1t2
.797.877.87M 8-2.68.79.87.59-
.799.849.84M 8-2.68.79.87.59-
.7911.8111.81M 8-2.68.79.87.59-
.7913.7813.78M 8-2.68.79.87.59-
1.109.849.84M 101.263.54.791.26-.67
1.1011.8111.81M 101.263.54.791.26-.67
1.1013.7813.78M 101.263.54.791.26-.67
1.1015.7515.75M 101.263.54.791.26-.67

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$39.49
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$39.49
100249$36.20
250499$32.91
≥ 500$29.62
Peso: 1.543 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».