GN 426.6 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable Acero inoxidable

Foto

GN 426.6 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
GN 426.6 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado) GN 426.6 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable Tipo: B - Montaje por el lado del operador

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 426.5, de acero inoxidable, se pueden montar por la parte posterior (Tipo A) o por el lado del operador (Tipo B). En el este caso, primero se atornilla el espárrago del lado de la máquina y luego se empuja la jaladera y se fija con el tornillo prisionero.

Ambos métodos de montaje permiten montar un par de jaladeras en posición opuesta. Este método se podría usar, por ejemplo, en puertas (jaladera doble). En general, puede ser necesario un espárrago de montaje de longitud especial l2.

El proceso de fabricación (flexión), permite producir «longitudes especiales» en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

Acero inoxidable
  • d1 = 20: Material sólido
  • d1 = 28: Tubo Ø 28 x 2
  • Norma Europea núm. 1.4301, AISI 304
  • granallado mate

Casquillo roscado /
espárrago de montaje
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305, AISI 303

Tornillo prisionero (Tipo B)
d1= 20: DIN 914-M5-6-NI
d1= 28: DIN 914-M6-8-NI


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 426.6 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1 ±0.02
Tipo A
 ±0.012
Tipo B
Orificio
roscado para
espárrago de montaje
d2
Rosca
d3h1h2l2r ≈t1t2
.797.877.87M 8-4.132.68.79.87.59-
.7911.8111.81M 8-4.132.68.79.87.59-
1.109.849.84M 101.265.043.54.791.26-.67
1.1013.7813.78M 101.265.043.54.791.26-.67
1.1019.6919.69M 101.265.043.54.791.26-.67

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$63.13
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$63.13
100249$57.87
250499$52.61
≥ 500$47.35
Peso: 2.411 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».