GN 427 Jaladeras en «U» para gabinete Aluminio, con agujeros roscados

Foto

GN 427 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 427 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 427 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 427 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 427 están fabricadas de un perfil de aluminio flexionado.

El proceso de fabricación, permite producir longitudes especiales en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

Aluminio
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Anodizado, color naturalELEL

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 427 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bLongitud±0.01ahr
.472.17*.311.57.31
.473.46*.311.57.31
.473.94.311.57.31
.474.72*.311.57.31
.477.09*.311.57.31
.477.87.311.57.31
.479.25*.311.57.31
* Adecuado para una disposición de gabinete con estantes de 19"

Armar y cotizar.

Diámetro de la jaladera b
Longitud l
Acabado
EL
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.83
In stock: 34
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.83
100249$8.10
250499$7.36
≥ 500$6.62
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».