GN 430.1 Jaladeras trompa de elefante Aluminio, con sección para inscripciones

Foto

GN 430.1 Jaladeras trompa de elefante de aluminio, con sección para inscripciones  Acabado: EL - Anodizado, color natural
Acabado: EL - Anodizado, color natural
GN 430.1 Jaladeras trompa de elefante de aluminio, con sección para inscripciones  Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 430.1 Jaladeras trompa de elefante de aluminio, con sección para inscripciones  Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las aplicaciones comunes de las jaladeras trompa de elefante GN 430.1 incluyen puertas giratorias o corredizas y equipos de protección.

También son adecuadas para usarse como agarraderas de cajones.

El canal donde se colocan los tornillos de montaje M6 (aluminio extruido) permite una cantidad óptima de tornillos de fijación en cualquier posición dentro de las dimensiones l2. Se debe mantener una profundidad mínima de atornillado de 10 mm.
Cuando se entrega, la tapa del extremo está montada en un lado, de modo que se pueda rotular la tira de papel/película y se pueda colocar en la ranura provista.

Resistencia al calor de las tapas de los extremos 195° F (90° C).


Especificación

Aluminio
  • revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Anodizado, color naturalELEL

Tapones terminales
  • Plástico
    tecnopolímero (poliamida PA)
  • Negro

Sección para inscripciones
Ranura de inserción provista con:
  • tira de papel de 200 g/m2, 19.5 mm de ancho
    blanco brillante, resistente al uso
  • Película rígida de PVC
    transparente

Montaje
Mediante un canal donde se pueden fijar varios tornillos para asegurar la jaladera.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales
tiras de papel / película
Sujetadores en varios tamaños en medidas métricas y pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 430.1 Jaladeras trompa de elefante de aluminio, con sección para inscripciones  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1b1b2b3h1h2l2
Área del
tornillo
l3t
4.331.42.51.311.34.942.60.87.47
5.121.42.51.311.34.943.39.87.47
5.911.42.51.311.34.944.17.87.47
7.871.42.51.311.34.946.14.87.47
9.841.42.51.311.34.948.11.87.47
11.811.42.51.311.34.9410.08.87.47
15.751.42.51.311.34.9414.02.87.47
19.691.42.51.311.34.9417.95.87.47

Armar y cotizar.

Longitud l1
Acabado
EL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.83
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.83
100249$8.10
250499$7.36
≥ 500$6.62
Peso: 0.191 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».