GN 559 Jaladera para gabinete / puerta Aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes

Foto

GN 559 Jaladera para gabinete / puerta de aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes Tipo: A - Tipo cerrado<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Tipo: A - Tipo cerrado
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
GN 559 Jaladera para gabinete / puerta de aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes Tipo: A - Tipo cerrado<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 559 Jaladera para gabinete / puerta de aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes Tipo: A - Tipo cerrado<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 559 Jaladera para gabinete / puerta de aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes Tipo: B - Tipo con extremo abierto, montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 559 Jaladera para gabinete / puerta de aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes Tipo: B - Tipo con extremo abierto, montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 559 Jaladera para gabinete / puerta de aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes Tipo: C - Tipo con extremo abierto, montaje por el lado del operador<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 559 Jaladera para gabinete / puerta de aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes Tipo: C - Tipo con extremo abierto, montaje por el lado del operador<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras de extremo abierto o cerrado GN 559 se usan principalmente en aplicaciones que requieren de una agarradera robusta y resistente.

Una característica especial del modelo GN 559 es la almohadilla de reposo para el pulgar en la pata frontal.

Debido a los agujeros de montaje dobles, se puede seleccionar dos agujeros de montaje centrales en la jaladera de extremo cerrado. Debido a los agujeros de montaje dobles en la jaladera de extremo abierto, la jaladera queda asegurada con firmeza en su posición después de su instalación.

Especificación

Aluminio
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varios tornillos de medidas métricas y paquetes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 559 Jaladera para gabinete / puerta de aluminio, con agujeros roscados o agujeros pasantes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ATipo cerrado
BTipo con extremo abierto, montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
CTipo con extremo abierto, montaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1 ±0.01a1a2a3b1b2d1
Rosca
d2
Rosca
h1h2h3h4h5l2l3 ±0.008l4l5l6l7t1
mín.
t2
mín.
t3
6.381.50.751.57.981.10M 8.332.172.241.421.501.105.045.51.31.87.39.79.47.63.31

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo



Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$15.91
In stock: 28
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$15.91
100249$14.59
250499$13.26
≥ 500$11.93
Peso: 0.559 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».