GN 565 Jaladeras en «U» para gabinetes Aluminio, con agujeros roscados, Cleanline

Foto

GN 565 Jaladeras en «U» para gabinetes de aluminio, con agujeros roscados, Cleanline

Familia de productos Sanline

Las piezas normalizadas Sanline hechas de materiales o con revestimientos sintéticos antimicrobianos, evitan el asentamiento y crecimiento de bacterias y otros microorganismos en los elementos operativos. La tecnología basada en iones de plata es absolutamente inocua para el usuario y también sigue siendo eficaz después de varios ciclos de limpieza.

  • revestimiento plástico antimicrobiano
  • eficiencia duradera, incluso después de la limpieza frecuente
  • absolutamente inocuo para el usuario
Mostrar todos los productos Sanline.

Familia de productos Cleanline

Las piezas normalizadas Cleanline se han diseñado para usarse en condiciones higiénicas demandantes (p. ej., en ingeniería médica). Sus superficies blancas y lisas facilitan la limpieza y destacan su aspecto higiénico. Los insertos de metal están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión.

  • especialmente para estrictos requisitos de higiene
  • limpieza fácil
  • aspecto higiénico
Mostrar todos los productos Cleanline

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 565 están hechas de un perfil de aluminio flexionado y tienen excelente estabilidad y diseño ergonómico. El proceso de fabricación, permite la fabricación de diseños especiales en cantidades relativamente pequeñas.

Adicionalmente a los acabados estándar, estas jaladeras en «U» para gabinete también están disponibles con un revestimiento funcional:

Especificación

Aluminio
  • Recubrimiento en polvo
    Blanco, RAL 9016, AntimicrobianoWSAWSA

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 565 Jaladeras en «U» para gabinetes de aluminio, con agujeros roscados, Cleanline boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bLongitud±0.01adhrt
mín.
.793.944.41-.51M 61.93.51.39
.795.046.30-.51M 62.01.51.39
1.025.04--.67M 82.17.67.47
1.026.307.5611.81.67M 82.24.67.47

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Rosca d
Longitud l
Acabado
WSA

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$7.86
In stock: 50
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$7.86
100249$7.21
250499$6.55
≥ 500$5.90
Peso: 0.198 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.