GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete Aluminio, con agujeros pasantes

Foto

GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros pasantes Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros pasantes Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros pasantes Acabado: BL - Sin troquelar GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros pasantes Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros pasantes Acabado: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros pasantes Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros pasantes Acabado: SWU - Negro, RAL 9005, resistente a la luz UV

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 565.1 están hechas de un perfil de aluminio flexionado y tienen excelente estabilidad y diseño ergonómico. Debido al proceso de fabricación, es posible suministrar diseños especiales (versiones especialmente extra largas) aún en cantidades relativamente pequeñas.

Adicionalmente a los acabados estándar, estas jaladeras en «U» para gabinete también están disponibles con un revestimiento funcional: La versión SWU está revestida con un sistema de revestimiento de polvo protector contra UV y resistente a la intemperie altamente resistente, lo que hace que esta versión sea excelente para su uso en el exterior.

Especificación

Aluminio
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Negro, RAL 9005, resistente a la luz UVSWUSWU,
    acabado texturizado
    Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRSRS
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Anodizado, color naturalELEL
  • Sin troquelarBLBL, acabado pulido

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Con ciertas cantidades mínimas, otras colores y longitudes además de las estándar, especialmente las versiones extra largas
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas y pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 565.1 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros pasantes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bl1 ±0.01adh1h2l2rt
.793.94.51.211.93.534.41.51.22
.794.41.51.211.93.534.88.51.22
.794.72.51.212.01.535.20.51.22
.795.04.51.212.01.535.51.51.22
.796.30.51.212.01.536.77.51.22
1.024.57.67.252.17.435.12.67.24
1.024.72.67.252.17.435.28.67.24
1.025.20.67.252.17.435.75.67.24
1.026.46.67.252.24.437.01.67.24
1.027.05.67.252.24.437.60.67.24
1.027.72.67.252.24.438.27.67.24

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Longitud l1
Acabado
BL
EL
RS
SR
SW
SWU

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.73
In stock: 50
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.73
100249$7.08
250499$6.44
≥ 500$5.80
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».