GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete Aluminio en ángulo, con agujeros roscados

Foto

GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: BL - Sin troquelar GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para b1=26)<br />Acabado: BL - Sin troquelar GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para b1=26)<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para b1=26)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para b1=26)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 565.2 se han desarrollado a partir del modelo GN 565. La superficie de contacto con un ángulo de 35° permite un mejor acceso, incluso en espacios estrechos como esquinas.

Producidas a partir de extrusiones de aluminio perfiladas, sus características especiales son su rigidez y superficie lisa.
El diseño superior y la forma ergonómica fueron esenciales para la elección del perfil.

Cuando se recubre con una capa en polvo de resina epóxica, mejora la sensación de la jaladera al tacto.

Especificación

Aluminio
  • Revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Anodizado, color naturalELEL
  • Sin troquelarBLBL
    pulido

Tipo B
  • Tornillos de seguridad ISO 7380-M6-25
  • Tuercas hexagonales ISO 4032-M6
  • Arandelas DIN 125
Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, longitudes especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 565.2 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio en ángulo, con agujeros roscados	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador (solo para b1=26)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
b1Longitudab2b3b4b5 d1
Rosca
d2
Rosca
h1h2rt
mín.
.794.41.51.941.261.97.53M 6-1.261.89.51.39
.795.04.51.941.261.97.53M 6-1.261.89.51.39
1.025.04.671.261.342.24.71M 8M 61.342.13.67.47
1.026.30.671.261.342.24.71M 8M 61.342.13.67.47

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b1
Longitud l
Tipo


Acabado
BL
EL
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.82
In stock: 616
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$13.82
100249$12.67
250499$11.52
≥ 500$10.37
Peso: 0.231 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».