GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete Aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados

Foto

GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: B - Montaje por el lado del operador
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: BL - Sin troquelar GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados	 Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: BL - Sin troquelar GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados	 Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 565.3 se han desarrollado a partir de la serie de jaladeras GN 565. Su servicio normal está destinado a aplicaciones de trabajo ligero, tales como cubiertas metálicas o protecciones para máquinas.

La distancia al centro es la misma para las versiones que se montan por la parte superior o inferior, lo que permite montar ambas jaladeras una con la otra a través de la superficie de montaje sobre la que se colocan.

Especificación

Aluminio
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Sin troquelarBLBL
    acabado pulido
  • Agujeros roscados o pasantes para el montaje

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas
Para ciertas cantidades mínimas, longitudes mayores

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 565.3 Jaladeras en «U» para gabinete, de aluminio, con agujeros pasantes roscados o avellanados	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bl1 ±0.01l2
Tipo A
l3
Tipo B
ad1
Tipo A
Rosca
d2
Tipo B
h1h2
Tipo B
rt
mín.
.794.725.595.39.51M 5.211.61.20.51.39
.796.307.176.97.51M 5.211.77.20.51.39

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
EL
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.11
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$14.11
100249$12.94
250499$11.76
≥ 500$10.58
Peso: 0.180 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».