GN 565.4 Jaladeras en arco Aluminio, con agujero roscado o pasante

Foto

GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado
GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: BL - Sin troquelar GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: BL - Sin troquelar GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

El proceso de fabricación (flexión), permite producir «longitudes especiales» en cantidades relativamente pequeñas.

Las jaladeras en arco GN 565.4 se usan de preferencia en aplicaciones en las que el deslizamiento de puertas plegables o cajones de gabinete se puede realizar fácilmente con un solo dedo.

Su forma armoniza con el diseño moderno.

Especificación

Aluminio
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRSRS
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Anodizado, color naturalELEL
  • Sin troquelarBLBL
    acabado pulido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 565.4 Jaladeras en arco, de aluminio, con agujero roscado o pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
b
GN 565.4
l1 l2ad1
Tipo A
Rosca
d2
Tipo B
h1h2t1
mín.
t2
.796.307.28.51M 6.211.97.20.31.20
.797.568.70.51M 6.211.97.20.31.20
1.026.307.48.67M 8.252.24.24.43.24
1.027.568.94.67M 8.252.24.24.43.24

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
EL
RS
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$15.55
In stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$15.55
100249$14.26
250499$12.96
≥ 500$11.66
Peso: 0.235 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».