GN 565.5 Jaladeras en «U» para gabinete Acero inoxidable, con agujeros roscados

Foto

GN 565.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con agujeros roscados	 Form: A - Montaje por la parte posterior (agujeros ciegos roscados)<br />Acabado: GS - Granallado mate
Form: A - Montaje por la parte posterior (agujeros ciegos roscados)
Acabado: GS - Granallado mate
GN 565.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con agujeros roscados	 Form: A - Montaje por la parte posterior (agujeros ciegos roscados)<br />Acabado: GS - Granallado mate GN 565.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con agujeros roscados	 Form: A - Montaje por la parte posterior (agujeros ciegos roscados)<br />Acabado: GP - Pulido espejo, metálico brillante GN 565.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con agujeros roscados	 Form: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: GS - Granallado mate

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

El modelo GN 565.5 es una jaladera de acero inoxidable que se suele usar en la industria alimentaria o en aplicaciones similares, en las que se requiere de un material no corrosivo. La forma de esta resistente jaladera cuenta con buenas características ergonómicas. Las jaladeras en U tipo A están fabricadas a partir de extrusiones perfiladas. El proceso de fabricación (flexión) permite producir cantidades relativamente pequeñas en longitudes especiales.

En el caso del tipo B, además de los tornillos métricos para el montaje, se pueden usar tornillos de cabeza hueca 10-24.

Especificación

Acero inoxidable
  • Tipo A: AISI 304, Norma Europea núm. 1.4301
  • Tipo B: Fundición a presión de precisión, AISI CF-8
  • acabado mate granallado, satinado
  • Agujeros pasantes para montaje


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varios sujetadores y paquetes de juegos en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 565.5 Jaladeras en «U» para gabinete, de acero inoxidable, con agujeros roscados	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

AMontaje por la parte posterior (agujeros ciegos roscados)
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bLongitud l ±0.01
Tipo A
granallado «GS»

Tipo A
pulido espejo «GP»

Tipo B
granallado «GS»
ad1
Rosca
d2h1h2rt1
mín.
t2
.794.41--.511/4 x 20-1.93.53.51.39.22
.795.04--.511/4 x 20-2.01.53.51.39.22
.796.30--.511/4 x 20-2.01.53.51.39.22
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bLongitud l ±0.01
Tipo A
granallado «GS»

Tipo A
pulido espejo «GP»

Tipo B
granallado «GS»
ad1
Rosca
d2h1h2rt1
mín.
t2
.794.414.414.41.51M 6.211.93.53.51.39.22
.795.045.045.04.51M 6.212.01.53.51.39.22
.796.306.306.30.51M 6.212.01.53.51.39.22
.797.877.87-.51M 6-2.01-.51.39-
.799.84--.51M 6-2.01-.51.39-
.7911.81--.51M 6-2.01-.51.39-
.7913.78--.51M 6-2.01-.51.39-
.7915.75--.51M 6-2.01-.51.39-

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


d2
Longitud l
l_1
l_2
Form


Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$28.93
In stock: 58
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$28.93
100249$26.52
250499$24.11
≥ 500$21.70
Peso: 0.645 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».