GN 666.7 Jaladeras tubulares Acero inoxidable, para montaje desde el lado del operador

Foto

GN 666.7 Jaladeras tubulares, de acero inoxidable, para montaje desde el lado del operador

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Para montar las jaladeras tubulares GN 666.7 (montaje por la parte posterior), primero se atornilla el espárrago por el lado de la máquina con el perno roscado DIN 913-M8x25 (incluido), y luego se inserta y se asegura la jaladera con el tornillo prisionero DIN 914-M5.

Las jaladeras de tipo E están hechas completamente de acero inoxidable, por lo que son aptas para usarse en ambientes higiénicos.

Especificación

Ø del tubo de la jaladera 30 x 1.5
Acero inoxidable AISI 304

Patas de jaladera
Acero inoxidable AISI 304

Espárrago de montaje
con perno roscado DIN 913-M8
Acero inoxidable AISI 304

Tornillo prisionero DIN 914-M5
Acero inoxidable AISI 304

Tapones de cubierta
  • Tipo K
    Plástico (poliamida PA)
    negro mate
  • Tipo E
    Acero inoxidable AISI 304


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 666.7 Jaladeras tubulares, de acero inoxidable, para montaje desde el lado del operador boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Kcon tapón de cubierta de plástico
Econ tapón de cubierta de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d3l1 ±0.02l2 ±0.012
Rosca
para espárrago de montaje
de GN 666.7
d4hl3l4t mín.
1.18M 87.877.87.792.3610.43.59.59
1.18M 89.849.84.792.3612.40.59.59
1.18M 811.8111.81.792.3614.37.59.59
1.18M 815.7515.75.792.3618.31.59.59
1.18M 819.6919.69.792.3622.24.59.59
1.18M 823.6223.62.792.3626.18.59.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d3
Longitud l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$133.82
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$133.82
100249$122.67
250499$111.52
≥ 500$100.37
Peso: 1.280 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».