GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete Aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje

Foto

GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: BL - Liso, acabado pulido GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para b<sub>1</sub> = 20 mm)
Acabado: BL - Liso, acabado pulido GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para b<sub>1</sub> = 20 mm)
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje Tipo: B - Montaje por el lado del operador (solo para b<sub>1</sub> = 20 mm)
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 668 están fabricadas de un perfil de aluminio flexionado.

Pueden montarse desde la parte posterior (tipo A) o, por medio de las patas, desde el lado del operario (tipo B).

Especificación

Aluminio

  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Liso, acabado pulidoBL

Base de la jaladera
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Negro, acabado mate (para SW / BL)
  • Gris claro, acabado mate (para SR)

Tornillos allen DIN 7984
Acero
Zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 668 Jaladeras en «U» para gabinete de aluminio, con agujeros roscados o placas superiores de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador (solo para b1 = 20 mm)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1l1 ±0.01ab2dh1h2h3l2l3l4rt1
mín.
t2
0.795.120.390.91M 51.770.260.104.725.556.020.590.390.20
0.796.690.390.91M 51.770.260.106.307.137.600.590.390.20
0.797.480.390.91M 51.770.260.107.097.918.390.590.390.20
0.798.270.390.91M 51.770.260.107.878.709.170.590.390.20
1.1810.310.47-M 61.97--9.84--0.590.47-
1.1812.280.47-M 61.97--11.81--0.590.47-
1.1814.250.47-M 61.97--13.78--0.590.47-
1.1816.220.47-M 61.97--15.75--0.590.47-

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la jaladera b1
Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.72
In Stock: 33
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$8.72
100249$8.00
250499$7.27
≥ 500$6.54
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.196 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».