GN 669 Jaladeras tubulares Aluminio, con capacidad para montar las partes entre sí

Foto

GN 669 Jaladeras tubulares, de aluminio, con capacidad para montar las partes entre sí  Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: EL - Anodizado, color natural
GN 669 Jaladeras tubulares, de aluminio, con capacidad para montar las partes entre sí  Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 669 Jaladeras tubulares, de aluminio, con capacidad para montar las partes entre sí  Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 669 Jaladeras tubulares, de aluminio, con capacidad para montar las partes entre sí  Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 669 Jaladeras tubulares, de aluminio, con capacidad para montar las partes entre sí  Tipo: B - Montaje por el lado del operador<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras tubulares GN 669 ofrecen la ventaja de ser muy estables cuando se requiere usar jaladeras largas.

Las jaladeras se pueden surtir como pasamanos.

Para ciertas cantidades mínimas, cuando se tienen longitudes demasiado largas entre los puntos de montaje, se puede surtir una pieza de montaje especial con métodos de fijación y cubiertas de extremos de plástico idénticos.

Especificación

Piezas de extremos de tubo
Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Anodizado, color naturalELEL

Tapones de cubierta de extremos
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, mate

Tornillos de cabeza hueca DIN 912-M8x75
Acero, zincado

Tuercas hexagonales ISO 4032-M8
Acero, zincado

Arandelas DIN 125
Acero, zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tubos flexionados especiales (diámetro 28 mm x 2 mm)
Tubos de jaladeras, piezas de extremos y cubiertas de extremos de plástico
Varios tornillos en medidas métricas y paquetes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 669 Jaladeras tubulares, de aluminio, con capacidad para montar las partes entre sí  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1 bd2
Rosca
h ≈l2l3l4t
mín.
1.107.871.26M 82.368.667.09.79.59
1.109.841.26M 82.3610.639.06.79.59
1.1011.811.26M 82.3612.6011.02.79.59
1.1015.751.26M 82.3616.5414.96.79.59
1.1019.691.26M 82.3620.4718.90.79.59
1.1023.621.26M 82.3624.4122.83.79.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la jaladera d1
Longitud l1
Tipo


Acabado
EL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$30.54
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$30.54
100249$28.00
250499$25.45
≥ 500$22.91
Peso: 0.429 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».