GN 728 Jaladeras en «U» para gabinete «Económicas», de aluminio, con agujero ciego roscado o pasante

Foto

GN 728 Jaladeras en «U» para gabinete, «económicas», de aluminio, con agujero ciego roscado o pasante

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

La instalación de las jaladeras en «U» para gabinete GN 728 se puede realizar por la parte posterior (tipo A), así como por el lado del operador (tipo B). La medida del agujero central es idéntica en ambas versiones, de modo que se pueden montar entre sí como pares opuestos. No se recomienda anodizar la versión con acabado pulido.

Especificación

Aluminio
Fundición a presión
  • Acabado en revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Sin troquelarBLBL
    acabado pulido


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 728 Jaladeras en «U» para gabinete, «económicas», de aluminio, con agujero ciego roscado o pasante	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1 bd1
Rosca
d2d3h1h2l2l3st1
mín.
t2
4.72.89M 6.25.431.67.265.794.25.31.39.26
7.091.06M 8.33.531.87.308.436.50.39.47.33

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.39
In stock: 18
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$11.39
100249$10.44
250499$9.50
≥ 500$8.55
Peso: 0.202 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».