GN 730 Jaladeras trompa de elefante Aluminio extruido, con agujeros roscados

Foto

GN 730 Jaladeras trompa de elefante de aluminio extruido, con agujeros roscados Acabado: BL - Sin troquelar
Acabado: BL - Sin troquelar
GN 730 Jaladeras trompa de elefante de aluminio extruido, con agujeros roscados Acabado: BL - Sin troquelar GN 730 Jaladeras trompa de elefante de aluminio extruido, con agujeros roscados Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 730 Jaladeras trompa de elefante de aluminio extruido, con agujeros roscados Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 730 Jaladeras trompa de elefante de aluminio extruido, con agujeros roscados Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Estas jaladeras trompa de elefante GN 730 se suelen usar en puertas, cajones y protecciones de máquinas.

Para ciertas cantidades mínimas, se pueden fabricar también longitudes especiales.

Especificación

Aluminio
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Anodizado, color naturalELEL
  • Sin troquelarBLBL, acabado pulido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales
Varios tornillos en medidas métricas y paquetes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 730 Jaladeras trompa de elefante de aluminio extruido, con agujeros roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1 ±0.01d
Rosca
ab1b2h1h2l2 ±0.008t
mín.
4.33M 6.39.371.301.26.943.54.35
4.92M 6.39.371.301.26.944.13.35
5.51M 6.39.371.301.26.944.72.35

Armar y cotizar.

Longitud l1
Acabado
BL
EL
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$7.97
In stock: 62
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$7.97
100249$7.30
250499$6.64
≥ 500$5.98
Peso: 0.220 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.