GN 730.5 Jaladera trompa de elefante Acero inoxidable, con agujeros roscados

Foto

GN 730.5 Jaladera trompa de elefante de acero inoxidable, con agujeros roscados

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

La jaladera trompa de elefante de acero inoxidable GN 730.5 se usa en puertas, protecciones y escotillas en máquinas, así como en cajones y unidades de extracción. Debido al material A4 usado, la jaladera está destinada especialmente al uso en ambientes corrosivos con medios agresivos.

La jaladera trompa de elefante está hecha de manera tal que no permite que se acumulen fluidos, lo que facilita la limpieza y evita la acumulación de residuos y bacterias.

Se puede montar desde la parte posterior mediante la rosca de montaje. Alternativamente, las jaladeras se pueden soldar por la parte frontal.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidableA4
Norma Europea núm. 1.4408 (AISI 316)
  • Granallado mateGS

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varios tornillos en medidas métricas y paquetes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 730.5 Jaladera trompa de elefante de acero inoxidable, con agujeros roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d
Rosca
ab1b2b3h1h2l2t
mín.
4.72M 6.39.24.491.381.26.983.94.35

Armar y cotizar.

Material

Longitud l1
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$65.74
In stock: 39
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$65.74
100249$60.26
250499$54.79
≥ 500$49.31
Peso: 0.765 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».